Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Logiciel de gestion d’alimentation & connectivité

Eaton Intelligent Power Protector

Le logiciel Intelligent Power Protector Eaton vous aide à éviter la perte de données en fermant proprement les ordinateurs et serveurs alimentés par un onduleur Eaton pendant une coupure de courant prolongée.

Arrêt propre (shutdown) automatisé

d'équipements alimentés par l’onduleur pour garantir la disponibilité du système

Interagir avec Intelligent Power Protector

Spécifications

Présentation générale des fonctionnalités

ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT
  • Évitez toute perte de données pendant une panne de courant prolongée grâce à l'arrêt progressif des serveurs, des hyperviseurs et des machines virtuelles alimentés par un onduleur Eaton.
  • gère la redondance des serveurs double alimentation
  • Interface facile à utiliser depuis n'importe quel ordinateur disposant d'un navigateur Web
  • Peut être géré, configuré et mis à jour à distance grâce au logiciel Intelligent Power Manager d'Eaton
RÉDUISEZ LES RISQUES
  • La fonction de surveillance permet aux bornes équipées d'un PC ou d'un serveur de fonctionner sans problème en identifiant les interruptions et en redémarrant la machine automatiquement.
  • Prend les informations relatives aux onduleurs accessibles via communication réseau ou locale, et se déploye facilement sur plusieurs ordinateurs
  • Peut communiquer directement avec le PC ou le serveur via USB ou via le réseau (grâce à une carte Web/SNMP)
Liens de téléchargement
X
Download Close