La gamme ePDU G3 Managed permet le contrôle et la mesure précise des équipements y compris ceux connectés à travers plusieurs ePDUs. Elle comprend également un système de facturation de précision certifiée IEC Classe 1 (1 %), un compteur intelligent changeable à chaud avec écran LCD (visualisation V, A, W et kWh) et un système de chaînage (daisy-chain) permettant de connecter jusqu’à 8 ePDUs sur un port réseau et une adresse IP unique.