Le disjoncteur modulaire PLS4 xPole est un dispositif de protection équipé à la fois d'un déclencheur thermique et d'un déclencheur électromagnétique disponible en versions pôle 1, 2, 3, 4 et 3+N. Compatible avec les applications AC et DC jusqu'à 48 V avec des courants assignés de 0,16 A à 63 A, le disjoncteur modulaire PLS4 est disponible avec les courbes de déclenchement B et C et un pouvoir de coupure de 4,5 kA.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.