Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Disjoncteurs

Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés xPole PKPM2, 2 pôles

Ce disjoncteur différentiel résiduel avec protection contre les surintensités intégrée est un dispositif 2 pôles de grande qualité composé d’un disjoncteur résiduel et d’un disjoncteur modulaire. Faisant partie de la série xPole, le dispositif PKP indépendant de la tension de ligne peut être utilisé pour les applications résidentielle et tertiaire.

Grâce à l'indicateur de position de contact rouge-vert et à l'indicateur de déclenchement blanc-bleu, il est possible de connaître l'était du système en un clin d'œil, le vert indiquant les contacts ouverts et le rouge les contacts fermés. Le déclenchement suite à un courant de défaut est indiqué par l’indicateur bleu. L’indicateur blanc signale que le disjoncteur a été "déclenché" ou mis hors tension. Le disjoncteur différentiel est compatible avec les barres de pontage standard, et des bornes mixtes (à fourche et à cage) sont disponibles pour assurer une installation rapide et facile en amont et en aval. De plus, un clip à 3 positions pour montage sur rail DIN et la connexion sécurisée de la borne de raccordement permettent une installation en toute simplicité.  

Courants assignés
jusqu'à 20 A
homologué
IEC/EN 61009
Pouvoir de coupure assigné
10 kA

Caractéristiques principales

  • Dispositifs RCD/MCB combinés
  • Déclenchement indépendant de la tension de ligne
  • Voyant de position de contact rouge - vert 
  • Voyant de déclenchement de courant de défaut blanc - bleu
  • Courants assignés jusqu’à
    • 20 A (PKPM2 2 pôles)
  • Courbes de déclenchement B, C
  • Pouvoir de coupure assigné 
    • 10 kA (PKPM2 2 pôles)
  • Compatible avec les barres standard
  • Doubles bornes de raccordement (à fourche et à cage) amont et aval 
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Gain de place au niveau de la borne malgré la barre omnibus installée
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN, permettant le retrait d’un jeu de barres existant
  • Gamme complète d’équipements complémentaires pour montage ultérieur
  • Commutateur à bascule (composant MCB) à couleur indiquant le courant assigné

Dispositif tout-en-un

Les hautes qualités des normes d’Eaton garantissent une protection personnelle et matérielle complète en combinant les caractéristiques d’un interrupteur differentiel à celles d’un disjoncteur modulaire. Passez moins de temps et d’efforts à réaliser le câblage, tout en protégeant le système contre les surcharges, courts-circuits et courants résiduels. En utilisant la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton, votre système électrique sera plus sûr et plus fiable.

Des types de disjoncteurs différentiels adaptés pour chaque éventualité

Le câblage de circuits séparé optimise la sécurité opérationnelle d’un circuit électrique. Ainsi, en cas de défaut à la terre sur un circuit distinct, le circuit pourra être ouvert lorsque les limites de déclenchement sont atteintes. Bien souvent, une défaillance à la masse peut entraîner une déconnexion imprévue du dispositif de protection contre le courant résiduel lorsque d’autres entrées sont protégées par le même disjoncteur. Ce type de déclenchement intempestif peut être évité avec le câblage individuel du circuit avec plusieurs disjoncteurs.

  • Type A : Idéal pour une application standard. Ce type de protection détecte en toute fiabilité les courants résiduels AC sinusoïdaux purs ainsi que les courants résiduels DC pulsés et réagit en conséquence.
  • Type LiA : Identique au type A, avec un retard de courte durée. D'une fiabilité maximale contre les déclenchements intempestifs.
  • Type AC : Ce type ne détecte que les courants résiduels AC sinusoïdaux purs.

Conception homologuée IEC

La gamme de disjoncteurs différentiels est conforme aux normes IEC/EN 61009 - région IEC, ainsi qu’aux normes européennes relatives aux interrupteurs différentiels avec protection contre la surintensité intégrée (disjoncteurs différentiels). Cela s’applique aux disjoncteurs différentiels indépendants et dépendants de la tension réseau avec des courants assignés allant jusqu’à 125 A pour des installations fixes.
Toutes les exigences de la norme IEC/EN 61009 sont entièrement remplies par la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton. Toutes les normes requises sont imprimées sur les appareils.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close