Le filtre en ligne de la série LA d’Eaton a une pression de service de 580 psi (40 bar) max. Les pointes de pression peuvent être absorbées avec une marge de sécurité suffisante. Une valve de commutation à trois voies, intégrée au milieu du boîtier, permet de basculer du côté filtre sale au côté filtre propre sans interrompre le fonctionnement. La plage de taille va jusqu'à 264 gpm (1 000 l/min)
Applications
| température d’emploi : | +14 °F à +212 °F |
| milieu d’utilisation : | huile minérale, autres milieux sur demande |
| Pression de service max. (cuve de pression) : | 580 PSI |
| Pression d'essai selon ASME VIII Div. 1 : | 1,3 x pression de service = 754 PSI |
| Pression d’essai selon API 614, Chapitre 1 : | 1,5 x pression de service = 870 PSI |
| Raccord de process : | SAE à flasque 3000 PSI ou ANSI à flasque B16.5 CLASS 150/300 PSI |
| matière du boîtier : | acier inoxydable, voir plaque réf. 68599 |
| matériau d’étanchéité : | nitrile (NBR) ou viton (FPM), autres matériaux sur demande |
| position de montage : | verticale |
| Raccordement de purge : | NPT ½” |
| Raccordement de drain, côté sale : | NPT ½” |
| Raccordement de drain, côté propre : | NPT ½” |
| Volume du réservoir : | 0,17 Gal. |
| Flasques d'adaptateur de pression de service : | selon B16.5 CLASS 150/300 PSI |