Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Hydraulique et filtres de lubrification

OE

L’indicateur de colmatage OE d’Eaton est un indicateur de différence de pression électrique et visuel combiné. Ce type d’indicateur de différence de pression peut être monté sur tous les filtres de pression ayant une pression de service ≤ 63 bar, si les ports de mesure correspondants sur le boîtier de filtres sont disponibles. Les indicateurs de colmatage s'intègrent facilement dans les systèmes de contrôle automatiques et assurent un contrôle continu de la contamination. L'OE est également disponible en version antidéflagration (OE.Ex).

Type d’indicateur de colmatage
Visuel-électrique
Pression de service max.
jusqu’à 914 psi (63 bar)
température de service
-14-176 °F (-25-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Signalisation optique et électrique du dépassement des limites de pression
  • Intégration facile dans des systèmes de commande automatiques
  • Contrôle continu de la contamination
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Spécifications 

Pression de service autorisée : 914 PSI
Température de service autorisée :  
- Nitrile (NBR) -13 °F à +176 °F
- Viton (FPM) +14 °F à +176 °F
Différence de pression autorisée : p1 - p2 ≤ 232 PSI
Différence de pression-indicateur : 4 ; 12 ; 17 ; 36 ; 65 PSI
Liens de téléchargement
X
Download Close