Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Appareillage DC

Interrupteurs-sectionneurs DC, SOL et P-SOL

Les interrupteurs-sectionneurs ouverts P-SOL et SOL en boîtiers de la gamme Moeller d'Eaton coupent les courants continus entre le générateur PV et l'onduleur des systèmes photovoltaïques en toute sécurité. D'une polyvalence exceptionnelle, ces dispositifs spécialisés couvrent des courants de fonctionnement de 20 A, 30 A et 63 A à 1 000 V DC. Non polarisés ils peuvent être installés dans une grande variété de systèmes de distribution. Les interrupteurs-sectionneurs peuvent également être utilisés comme un point de coupure indépendant, notamment pour couper un onduleur défectueux en toute sécurité. Disposant de deux pôles, ils sont également adaptés aux systèmes non mis à la terre. Grâce à leur fonctionnalité prête à l'emploi et à leur boîtier IP65, ils sont également parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.

Flexible :
Prêt à l'emploi dans les systèmes conçus sur mesure
Sûr :
Protection contre les contacts directs IP65
Simple :
Montage sur rail DIN de 7,5 mm ou 15 mm

Caractéristiques principales

  • Tension assignée d'emploi : 1 000 V
  • Catégorie d'emploi : DC-21A
  • Montage sur rail DIN de 7,5 mm ou 15 mm
  • Courants de fonctionnement de 20 A, 30 A et 63 A
  • SOL : Courant assigné d'emploi : 20 A ou 30 A
  • Différents types de connecteurs disponibles : MC4 ou presse-étoupes à pas métrique
  • Versions avec 2, 3 ou 4 entrées disponibles
  • Degrés de protection IP65

Interrupteurs-sectionneurs DC, P-SOL

Les interrupteurs-sectionneurs ouverts P-SOL sont destinés aux boîtiers personnalisés ou pour les onduleurs . Grâce à leur poignée rotative et à leur rallonge d'axe, leur installation est d’une flexibilité optimale. Des contacts auxiliaires, permettent d’indiquer l’état de position du dispositif, peuvent y être raccordés. Des déclencheurs à émission et à manque de tension sont également disponibles pour le déclenchement à distance.

Interrupteurs-sectionneurs DC, SOL

Les interrupteurs-sectionneurs SOL sont disponibles dans plusieurs variantes de connexion pour les modèles deux et quatre entrées ainsi que pour les deux types de connecteurs les plus courants. En version MC4 ou presse-étoupes à pas métrique, ils assurent l'intégration aisée dans différents concepts de systèmes. Un élément compensateur de pression empêche la formation de condensation et prévient ainsi de défaillance lié aux arcs électriques.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close