Calculez la dissipation de chaleur et de puissance de votre tableau électrique configuré et générez facilement la vérification de la conception pour l'élévation de température conformément à la norme IEC / EN 61439.
Le calculateur de température Eaton fait partie intégrante de notre outil de configuration xEnergy. Commencez par déposer simplement la nomenclature dans le calculateur. Vous pouvez également mettre votre propre nomenclature.
Le logiciel calcule la puissance dissipée de tous les circuits, y compris les conducteurs internes, sur la base des courants assignés des circuits principaux. L'élévation de température dans le tableau électrique est ensuite calculée en fonction de la puissance dissipée totale, le courant de charge total étant limité au courant assigné de l'ensemble. Le logiciel calcule également la puissance dissipée des conducteurs.
Tous les calculs sont effectués conformément à la norme IEC / EN 61439.
Calcul conformément à la norme IEC / EN 61439-1
Idéal pour les projets
Assistance de la part d’Eaton
Technical support
For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team:
1-844-435-8982