Télécharger le document () de 20
Relais de protection et dispositifs de prévention

Système de surveillance de la température DIAGNOSE

Eaton DIAGNOSE est un système de surveillance de la température sans fil et ne nécessitant aucune maintenance pour les systèmes de jeux de barres dans les ensembles d'appareillage basse tension. L’enregistrement en continu des données de la machine permet de déterminer et de programmer le moment idéal pour la maintenance. Cela vous permet de réduire les interruptions de service, d'augmenter la disponibilité du système et d'éviter les coûts récurrents de contrôle thermique.

Système ne nécessitant aucune maintenance
technologie de collecte d'énergie
surveillance de la température
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
détecteurs sans fil
flexibilité accrue

Caractéristiques principales

  • Installation simple et rapide
  • Convient aux modernisations et nouveaux montages
  • Voyants permanents d'état, d'avertissement et d'alarme
  • Seuil préconfiguré testé 
  • Aucune maintenance nécessaire grâce aux détecteurs sans batterie
  • Intégration dans les systèmes SCADA existants
  • L'architecture du système répondant aux exigences en matière de cybersécurité protège contre les menaces potentielles

Avantages

Maintenance prédictive
icon-calendar-setting.jpg
Détection de pic de charge/charge asymétrique
icon-peak-load.png
Intervalles de maintenance optimisés
icon-service.png
Réduction des coûts
icon-calculator.png
Documentation des données en temps réel
icon-time.png
Augmentation de la durée de vie moyenne
icon-increase.jpg

Maintenance prédictive

Grâce à une surveillance permanente et à l'analyse des données, les erreurs et les tendances peuvent être détectées. Ces informations peuvent ensuite être utilisées afin d’optimiser le fonctionnement du système. Par exemple, des pics de charge absolus peuvent se produire, exposant l'ensemble du système à des niveaux élevés de contraintes mécaniques. Ceux-ci passent souvent inaperçus, mais avec le système Eaton DIAGNOSE, ils peuvent facilement être détectés et éliminés.

Sécurité électrique

Il est essentiel de comprendre le risque lié aux arcs électriques dans vos installations de distribution électrique afin d’assurer la protection de votre personnel et de votre entreprise. Découvrez comment protéger votre personnel, votre entreprise et votre réputation face aux risques d'arc électrique.

Produit répondant aux exigences en matière de cybersécurité

La surveillance de la température pour une sécurité accrue du tableau.

Eaton, Entreprise de gestion d’énergie
Spécifications
Détecteurs
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Unité de commande
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Visualisation
Engineer with Tablet in Server Room

Détecteurs

Les détecteurs sans fil et ne nécessitant aucune maintenance (sans batterie) utilisent une technologie de collecte d'énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent être placés n'importe où dans votre installation de distribution électrique sans aucune alimentation électrique supplémentaire, même dans des zones qui ne sont plus accessibles une fois le système de panneaux terminé. Ils assurent une surveillance permanente de la température 24h/24 et 7j/7 de toutes les sections de barre exposées, quel que soit l'environnement, évitant ainsi toute imprécision due aux augmentations de température externes. Toutes les données sont transférées à l’unité de commande DIAGNOSE via un protocole interne basé sur une fréquence de 2,4 GHz. Avec une précision de ± 2 °C, les détecteurs permettent l'analyse des tendances et la détection rapide des points chauds avant qu'un arc électrique ne se produise pendant le fonctionnement normal de l'installation de distribution électrique. Grâce à la plage de mesure de température de 0 °C à +150 °C, la surveillance de la température maximale du jeu de barres dans les assemblages basse tension est assurée.

Unité de commande

La configuration du système est téléchargée et enregistrée sur l’unité de commande DIAGNOSE, qui constitue le cœur du système DIAGNOSE d’Eaton. Les limites de seuil pour les différentes configurations de champ/section sont déjà préconfigurées avant la livraison. Après le démarrage du système DIAGNOSE, toutes les données/températures collectées seront enregistrées pendant un mois. Après cela, les données enregistrées en premier seront progressivement écrasées. Grâce à sa grande capacité mémoire, la collecte de données sur plusieurs années ne pose aucun problème à l’unité de commande DIAGNOSE. Si une mise à jour du logiciel s'avère nécessaire alors que la connexion Internet n'est pas active, elle peut également être mise en œuvre hors ligne via la clé USB. Le boîtier en aluminium est certifié pour une utilisation permanente dans des environnements industriels avec des températures ambiantes de -40 °C à +70 °C. Sa conception robuste permet au système DIAGNOSE d’être totalement protégé contre les chocs et vibrations pouvant survenir dans les installations de distribution électrique pendant le fonctionnement.

Visualisation

La visualisation des informations s'effectue via une interface utilisateur graphique directement sur le système de panneaux (afficheur) ou à distance via un ordinateur portable ou une tablette. Grâce à la connexion Modbus TCP, Eaton DIAGNOSE peut être intégré dans n'importe quel système BMS/SCADA parent. L'interface utilisateur, utilisée pour le fonctionnement et la configuration du système DIAGNOSE et l'affichage des valeurs mesurées, fait partie intégrante du firmware de l’unité de commande. Aucun logiciel supplémentaire n'est requis, hormis le fichier XML que vous pouvez télécharger depuis le configurateur xEnergy après avoir finalisé la configuration de votre appareillage.

Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team: 

1-844-435-8982