Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Coffrets de distribution

xComfort BC-A

Montés en saillie ou encastrés, les coffrets de distribution xComfort BC-A sont des dispositifs IP30/IP40 destinés aux applications résidentielles et tertiaires. Se distinguant par 4 tailles de coffrets différentes de 13 à 52 modules, la gamme est conçue et approuvée selon la norme IEC/EN 62208 et s'avère donc idéale pour les projets conformes à la norme IEC/EN 61439-3. 

Comprenant une version avec une classe de protection II (entièrement isolée) et une paroi arrière en plastique et une autre avec une classe de protection I (sans paroi arrière), la gamme vous permet de choisir le coffret le mieux adapté à votre application

Grâce à l'esthétique élégante de la porte blanche (en option), ces boîtiers s'intègrent à tous les environnements.

En combinaison avec notre gamme bien établie d'appareillages et de dispositifs de protection modulaires et l’outil de configuration en ligne xWired, ces coffrets sont idéaux pour la distribution électrique selon la norme IEC/EN 61439-3, tant pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation.

Degré de protection
IP30 ou IP40 (IK05)
Lignes
Entre 1 et 4
Classe de protection
I ou II

Caractéristiques principales

Facile à monter et absolument remarquable

  • Grands coffrets avec 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée
  • Portes blanches esthétiques en option
  • 125 mm de distance entre les rangées
  • Insertions de câbles pré-marquées en haut et en bas
  • Boîtier en polystyrène, portes en polycarbonate
  • Bornes de conducteur neutres et de protection incluses

Des composants modulaires pour une sécurité, une qualité et une polyvalence accrues

Eaton a conçu une gamme complète de disjoncteurs de haute qualité, offrant aux installateurs tout ce dont ils ont besoin pour faciliter l'installation ou l'extension des systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la configuration intelligente de l'appareillage à l'intérieur du boîtier, le circuit électrique peut être coupé en toute sécurité en cas de défaillance.

Coffrets de distribution précâblés - à vous de choisir !

Sélectionnez les dispositifs adaptés à votre projet résidentiel et tertiaire de petite taille parmi une variété de composants standardisés et de boîtiers vides. Eaton met à votre disposition toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour réaliser vous-même la vérification de la conception selon la norme IEC/EN 61439-3. Vous pouvez également opter pour un coffret de distribution précâblé. Le cas échéant, Eaton vous fournira un dossier de documentation comprenant une vérification de la conception détaillée. Concentrez-vous sur vos activités, nous nous chargeons du reste.

Outil de configuration en ligne - Pour une configuration personnalisée

De conception modulaire, la gamme xComfort BC-A et nos dispositifs de commutation et de protection vous permettent de créer toutes les combinaisons dont vous avez besoin. En plus d'un large éventail de coffrets standard précâblés, Eaton propose également des configurations personnalisées sur demande. Si vous ne savez pas encore quel type de coffret est le mieux adapté à vos besoins, veuillez tout simplement remplir notre outil de configuration avec fonction de commande.

Conformité aux normes

Répondant aux exigences de la norme IEC/EN 62208, le boîtier vide BC-A d'Eaton est homologué pour une utilisation dans les tableaux de distribution basse tension conformément à la norme IEC/EN 61439-3.

Portes design pour xComfort BC-A

Le design attrayant des portes de nos coffrets de distribution compacts BC-A s'intègre au style de nombreux types d'intérieurs.

Grand espace de câblage

D'une conception conviviale, le coffret est facile d'accès, et ce, de chaque côté, pour assurer un câblage optimal.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Caractéristiques générales du produit - xComfort BC-A

Coffrets Energy, vides

Version conforme à la norme  IEC/EN 62208
Degré de protection IP30 or IP40 (IK05)
Classe de protection I ou II (entièrement isolé)
Matériau du boîtier : polystyrène
Matériau de la porte : polycarbonate
Couleur : blanc RAL 9016
Rail DIN : tôle d'acier galvanisée
Essai au fil incandescent 650 °C
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le catalogue PDF
Liens de téléchargement
X
Download Close