Montés en saillie, les coffrets de distribution xComfort Mini et Micro sont des dispositifs compacts IP20 et IP30 destinés aux applications résidentielles et tertiaires. Se distinguant par 7 tailles de coffrets différentes de 2 à 6 modules, la gamme est conçue et approuvée selon la norme IEC/EN 62208 et s'avère donc idéale pour les projets conformes à la norme IEC/EN 61439-3.
La gamme comprend des versions avec et sans fenêtre et est entièrement conçue en matière plastique ABS. Ces coffrets sont destinés aux projets de rénovation de bâtiments résidentiels et tertiaires où l'espace disponible dans les coffrets secondaires standard est limité et où des solutions flexibles pour le déploiement des disjoncteurs sont nécessaires. En combinaison avec la gamme bien établie d'appareillages et de dispositifs de protection modulaires d'Eaton, ces coffrets sont idéaux pour votre application.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
| Conçu et testé conformément à la norme IEC/EN 62208 |
| Degré de protection : IP20 ou IP30 (IK05) |
| Classe de protection : II |
| Fenêtre plombée |
| Insertions de câbles métriques dans des orifices pré-perforés pour le passage des câbles |
| Matériau du boîtier : ABS |
| Couleur : Gris RAL 7035 avec porte transparente |
| Rail DIN en plastique |
| Essai au fil incandescent 650 °C |
| Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le PDF ou le catalogue en ligne. |
Assistance de la part d’Eaton
Technical support
For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team:
1-844-435-8982