Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Armoires de distribution

Accessoires pour la construction de panneaux xEffect

Les accessoires de construction de panneaux xEffect sont des produits universels qui sont intégrés dans les appareillages de commutation Eaton ou utilisés comme accessoires généraux pour les applications de construction de machines, les tableaux de distribution basse tension et les ensembles d'appareillage de commande.

La gamme comprend des accessoires pour la gestion des câbles comme les plaques, les presse-étoupes, les passe-fils, les goulottes et les bornes.

Universel
Usage
Intégré
dans les tableaux électriques et tableaux de commande EATON IEC BT
Haute qualité
Accessoires

Caractéristiques principales

  • Plaques à câbles F3A : polycarbonate de haute qualité avec joint en PUR expansé CNC
  • Presse-étoupes V-M : conception métrique, IP68, polyamide, compatible avec les plaques F3A
  • Passe-fils KT-M : version métrique, IP66, TPE, compatible avec les plaques F3A
  • Passe-fils de protection pour câbles KT : PVC, protège les câbles lorsqu'ils sont insérés dans des plaques métalliques
  • Goulottes de câblage KL : PVC, maintiennent les câbles en position à l'intérieur de l'armoire
  • Étuis pour schémas de câblage SPT : ayez toujours les documents importants à portée de main
  • De nombreux autres accessoires intelligents

Pour une stabilité optimale

Les plaques de câbles F3A sont fabriquées en polycarbonate de haute qualité et contiennent un joint en PUR expansé CNC, qui garantit une étanchéité absolue et permanente. Elles sont dotées de débouchures métriques qui peuvent être facilement percées ou bien d'une membrane dans laquelle les câbles peuvent être facilement introduits dans l'armoire électrique. En combinaison avec les tableaux électriques et tableaux de commande BT d'Eaton et les presse-étoupes V-M ou les passe-fils KT-M, on peut atteindre un degré de protection allant jusqu'à IP66.

Tableaux électriques et tableaux de commande BT IEC ultra polyvalents

Presse-étoupes V-M

Fabriqués en polyamide sans halogène, les presse-étoupes V-M sont classés dans la catégorie de feu V2 selon la norme UL94. Grâce à leur haut degré de protection (IP68) et kit de reprise arrière intégré, cette gamme est idéale pour introduire des câbles dans les armoires électriques. Un total de huit presse-étoupes métriques et différents joints multiples et bouchons d'étanchéité sont disponibles. Chaque V-M est livré avec une extrémité filetée.

Passe-fils de protection pour câbles KT

Fabriqués en PVC, les passe-fils KT protègent l'isolation des câbles lorsqu'ils sont insérés dans des plaques métalliques. Grâce à leur conception spéciale intelligente, ces produits peuvent être utilisés dans les systèmes de distribution BT et les armoires de commande.

Bornes xEffect de type K

La borne de raccordement modulaire est constituée de plusieurs bornes d'une stabilité à toute épreuve. Elle est utilisée pour connecter deux ou plusieurs conducteurs, comme des câbles, des bandes de cuivre flexibles ou des barres de cuivre, à l'intérieur d'une centrale. Nous proposons une large gamme d'options en standard, avec six tailles de châssis qui couvrent la gamme de courant de 40 à 1000 A. Les accessoires en option comprennent des dispositifs de protection des doigts IP2X ainsi que des kits d'adaption pour la transformation.
Spécifications
Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close