Le Power Xpert UX 36 assure une distribution électrique fiable jusqu'à 2500 A et 31,5 kA. Le tableau électrique est classé LSC2B, le plus haut niveau possible pour la perte de continuité de service. La maintenance peut être effectuée en toute sécurité sans mise hors tension, maximisant ainsi la continuité de service. La conception modulaire du Power Xpert UX 36 est entièrement évolutive avec des valeurs nominales VCB standard de 1250 A et 2500 A à 36 kV. La technologie sans SF₆ du système permet de minimiser les répercussions sur l'environnement et le coût total de possession.
Utilisation facile et manipulation sécurisée
Conception efficace et polyvalente
Contactez-nous et trouvez la solution idéale pour votre projet !
Des applications de distribution électrique peuvent varier considérablement. Power Xpert UX 36 se caractérise par une construction modulaire et est construit sur mesure selon les paramètres de votre projet. Il peut être adapté pour répondre à vos exigences de performance, de fiabilité et de sécurité.
Dans les régions du monde sujettes aux tremblements de terre, le système testé sismiquement offre les meilleures chances de continuité de l'alimentation électrique pendant un événement sismique.
Power Xpert UX 36 est une solution globale éprouvée pour des applications telles que les sous-stations électriques, les infrastructures industrielles ainsi que les industries minière, pétrolière et gazière.
Regardez la vidéo ci-dessous et découvrez comment nos technologies de pointe agissent afin que ce qui compte fonctionne.
Tension assignée | kV | 36 |
Tension de tenue à l'impulsion de foudre | kV | 170 |
Tension de tenue à fréquence d’alimentation | kV | 70 |
Fréquence assignée | Hz | 50/60 |
Classification de tenue à l'arc interne (IAC) | kA / s | 31,5/1 |
Catégorie de perte de continuité du service | LSC2B | |
Classe de cloisonnement | PM | |
Circuit de mise à la terre | kA / s | 31,5/3 |
Compartiment du disjoncteur | Contrôle par verrouillage | |
Compartiment du jeu de barres | Avec outil/non accessible | |
Espace de raccordement | Avec outil ou commande interlock | |
Degrés de protection externe | IP4X (IP41 en option) | |
Degré de protection interne | IP2X | |
Installation | Intérieur | |
Classification de la température |
°C | -5 à +40 |
Humidité relative (max) | % | 95 |
Courant nominal assigné | A | 1250, 2500 |
Courant nominal de courte durée admissible | kA / s | 31,5/3 |
Courant assigné de crête admissible | kA | 82 |
Courant nominal assigné | A | 1250, 2500 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 31,5 |
Courant assigné de court-circuit | kA | 82 |
Courant nominal de courte durée admissible | kA / s | 31,5/3 |
Classe | E2, M2, C2 | |
Niveau de rupture du courant de court circuit | 30 | |
Tension auxiliaire | V | AC110/220 - DC110/220 |
Séquence assignée d'emploi | O - 0,3s - CO - 15s - CO |
Classe | M2 |
Nombre d’opérations | ≥ 10 000 |
Nombre d'opérations de l'interrupteur | ≥ 10 000 |
Assistance de la part d’Eaton
Need Technical support?
Phone: +212 (0) 522 957740