Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

015-004-005
Model Code: BATTERY NICD 2X3 CELL 6V/1.5AH STICK

Batterie Eaton NiCd 2+3 Cellules 6 Volts 1,5 AH STICK

Spécifications générales

Nom du produit
Batteries d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
015-004-005
EAN
8714112023261
Longueur du produit
127 mm
Hauteur du produit
23 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.235 kg
Conformité
CE marking
Code de modèle
BATTERY NICD 2X3 CELL 6V/1.5AH STICK

Spécifications du produit

Bloc de batteries
Oui
Capacité
1500 mAh
Modèle
Nickel-cadmium
Nombre de cellules
6
Tension nominale
4.8 V

Exporter les spécifications du produit