Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

081485
Model Code: CU-BAND9X9X0,8-GNYE

Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Copper strip, tinned, 200A, 9x9x0.8mm, green/yellow

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
081485
EAN
4015080814856
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
9 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
1.366 kg
Compliances
EN 60439-1
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Certifications
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
Model Code
CU-BAND9X9X0,8-GNYE

Spécifications du produit

Used with
Appliance wiring material
Copper band isolated
Special features
  • E‐Cu laminated conductor, tin-plated
  • UL approved up to max. 600 V AC
  • Insulating material heat resistant up to +105 °C
Type
General switchboard accessory
Features
Laminated
Self-extinguishing acc. UL 94 V0
Accessory/spare part type
Copper band insulated
Voltage rating
1000 V AC, 1500 V DC
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Busbar thickness
11.2 mm
Cross section
64.8 mm²
Lamella thickness
0.8 mm
Number of fuse holders (knife blade)
9
Amperage rating
200 A
Color
Yellowish green
Dielectric strength
20 kV/mm
Dimensions - band specification
9 mm x 9 mm x 0.8 mm
Rated operation current (Ie)
200 A

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.