Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

102962
Model Code: MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA

Eaton Moeller® series MSC-D Démarreur direct, 380 V 400 V 415 V: 11 kW, Ir= 20 - 25 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tension en courant alternatif

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series MSC-D DOL starter
Numéro de catalogue
102962
EAN
4015081028016
Longueur du produit
156 mm
Hauteur du produit
200 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
1.04 kg
Certifications 
CSA
UL60947-4-1A
UL 508 (on request)
CE
UL Category Control No.: NKJH
UL
UL File No.: E123500
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
Code de modèle
MSC-D-25-M25(230V50HZ)/BBA

Features & Functions

Équipé de :
Déclencheur sur court-circuit
Fonctions
protection contre les surcharges compensée en température

General information

Classe
CLASS 10 A
Raccordement
Borniers à vis
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de coordination
2
Degré de protection
IP00
Autre NEMA
Modèle
Démarreur IEC
Mode de pose
Montage sur barre de pontage 60 mm
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
20 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
25 A
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Adapté à
Moteurs de classe d’efficacité IE3 également
Type
Démarreur avec déclenchement bimétallique
Type de tension
AC

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C

Electrical rating

Courant assigné d'emploi (Ie)
21,7 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Tension assignée d'emploi
230 - 415 V AC
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine à courant continu (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Short-circuit rating

Courant assig. court-cir. conditionnel (lq), type 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Déclencheur sur court-circuit (lrm) max.
388 A

Magnet system

Consommation de maintien, 50 Hz
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min.
0 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max.
0 V

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
15 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
2.1 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit