Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Platine de montage et plastron pour H x L = 500 x 400 mm, NZM3, vertical, avec poignée rotative à commande rompue sur porte, blanche
Nom du produit |
Eaton Kit de montage xEnergy Basic
|
Numéro de catalogue |
105527
|
EAN |
4015081053049
|
Longueur du produit |
35 mm
|
Hauteur du produit |
505 mm
|
Largeur du produit |
325 mm
|
Poids du produit |
3 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
BPZ-NZM3-400-MV-RH-W
|
Type |
Equipements complémentaires
|
Couleur |
Blanc signalisation (RAL 9016)
|
Traitement de surface |
Revêtement par poudre
|
Protection de surface |
Galvanisé
|
Mode de pose |
Armoire au sol
|
Position de montage |
Vertical
Horizontal |
Matériel |
Tôle d'acier
Acier |
Matière du boîtier |
Tôle d'acier
|
Convient pour largeur |
400 mm
|
Fonction |
Perforé
|
Fonctions |
Equipements complémentaires
|
Adapté à |
Montage simple
|
Utilisé avec |
NZM3
|