Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

107204
Model Code: BBT-CU-BAR500/720-150

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar assembly, 1600A, for profile, T, L=150mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar connector
Catalog Number
107204
EAN
4015081069675
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
43 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
1.406 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BBT-CU-BAR500/720-150

Delivery program

Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • Busbar, longitudinal connection
  • Connection
Application
For drill-free connection of identical busbars
Amperage rating
1600 A
Number of poles
Single-pole

Technical data - electrical

Rated operation current (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Permissible busbar offset - max
5 mm
Busbar system distance range
100 mm - 110 mm

Additional information

Used with
For differing and same double T profile busbars
Busbar, longitudinal connection
60 mm system
Connection
185 mm system

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.