Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

10GN01

Gauge piece, LV, 10 A, AC 400 V, D01, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
10GN01
EAN
5027590428699
Product Length/Depth
9.1 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.54 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Spécifications du produit

Amperage Rating
10 A
Color
Red
Construction size
D01
Type
fuse accessory
Application
E14

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.