Cartouche-fusible, LV, 10 A, 500 V CA, NH01, gL/gG, IEC, double témoin de fusion, pattes d’extraction isolées
| Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
10NHG01BI
|
| EAN |
5027590428910
|
| Longueur du produit |
135 mm
|
| Hauteur du produit |
58 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
295 g
|
| Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Intensité du courant |
10 A
|
| Équipé de : |
Ergots pour extraction de fusible sous tension
|
| Taille de fusible |
NH01
|
| Type de courant |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
| tension assignée CA |
500 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
Corps carré avec contact à couteaux
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
| Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
| Voyant de fusible |
Voyant d'état de fusible combiné
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
oui
|
| Pertes de puissance |
2 W
|
| Raccordement |
Extrémité de lame
|
| Construction |
NH01
|
| Taille de construction |
NH01
|
| Forme du fusible |
Corps carré
Contacts à couteaux |
| Type de tension |
CA
|
| Adapté à |
Microrupteur 170H0235
|
| Matériel |
Corps en céramique
|
| Quantité |
3
|
| Tension nominale |
500 V
|
| Type |
fusible
|
| Application |
|
| Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|