Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

112143
Model Code: Z-DII/PS-20A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 20A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112143
EAN
4015081117017
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DII/PS-20A

Spécifications du produit

Used with
Gauge screw
Accessory
Fuse bases
Amperage Rating
20 A
Frame
DII
Color
Blue
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
20 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.