Contacteur étoile-triangle XSD série Moeller® Eaton, isolant, 230 V/11 kW, acier
Nom du produit |
Eaton Moeller® series XSD ensemble démarreur sous coffret
|
Numéro de catalogue |
118548
|
EAN |
4015081168187
|
Longueur du produit |
305 mm
|
Hauteur du produit |
160 mm
|
Largeur du produit |
285 mm
|
Poids du produit |
4 kg
|
Conformité |
CE
|
Code de modèle |
XSDP11/ST(230V50HZ,240V60HZ)
|
Fonctions |
contacteur étoile-triangle
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Raccordement |
Bornes à vis
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie d'utilisation |
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
|
Type de tension |
AC
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
Immunité aux interférences |
Conformité à la norme EN 60947-1
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
21.7 A
|
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
Facteur de marche |
100 %
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
0 V
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|