Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Cadre de porte encastré en trois parties avec porte, applications en extérieur, levier à galet, IP43, HxL=1560x1000 mm
Nom du produit |
Eaton Porte xEnergy Basic
|
Numéro de catalogue |
119144
|
EAN |
4015081172818
|
Longueur du produit |
90 mm
|
Hauteur du produit |
1565 mm
|
Largeur du produit |
1035 mm
|
Poids du produit |
10.16 kg
|
Conformité |
RoHS conform
|
Code de modèle |
BPA-U-3S-1000/15-P
|
Type |
Equipements complémentaires
|
Modèle |
Porte à butée
|
Application |
Installation à l'extérieur
|
Couleur |
Gray
Gris clair (RAL 7035) |
Traitement de surface |
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre |
Mode de pose |
Montage encastré
|
Matériel |
Aluminum
|
Type de porte/cache |
poignée pivotante
|
Matière du boîtier |
Aluminium
|
Convient pour largeur |
1000 mm
|
Fonctions |
Equipements complémentaires
|
Fonctionnalités spéciales |
Avec porte
|