Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

119150
Model Code: BPM-U-3S-400/12-P

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic tableau de distribution basse tension. Encadrement de porte encastré à trois niveaux avec porte, levier à galet, IP54, HxL=1260x400 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
119150
EAN
4015081172870
Longueur du produit
70 mm
Hauteur du produit
1265 mm
Largeur du produit
435 mm
Poids du produit
4.52 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPM-U-3S-400/12-P

Delivery program

Type
Equipements complémentaires
Modèle
Porte à butée
Application
Résistant à l'humidité (site d'installation)
Couleur
Gris clair (RAL 7035)
Gray

Technical data - mechanical

Traitement de surface
Revêtement par poudre
Revêtement en poudre
Mode de pose
Montage encastré
Matériel
Aluminum
Type de porte/cache
poignée pivotante
Matière du boîtier
Aluminium
Convient pour largeur
400 mm

Additional information

Fonction
Finition CEM
Fonctions
Equipements complémentaires
Fonctionnalités spéciales
Avec porte

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.