Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir, plat, à rappel, 1 O, 1 F, borne à boulon, sans étiquette, Collerette noire
Nom du produit |
Eaton Moeller® series C22 Pushbutton
|
Numéro de catalogue |
121528
|
EAN |
4015081193462
|
Longueur du produit |
55 mm
|
Hauteur du produit |
30 mm
|
Largeur du produit |
30 mm
|
Poids du produit |
0.021 kg
|
Certifications |
IEC/EN 60947-5-1
CE marking CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 165628 UL 508 Certifié CSA CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 Répertorié UL VDE 0660 UL File No.: E29184 |
Notes de catalogue |
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d’ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
|
Code de modèle |
C22S-D-X-K11
|
Couleur de la collerette |
Noir
|
Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
Forme |
Plat
|
Type de raccordement électrique |
Raccordement à vis
|
Fonction |
Manœuvre positive d'ouverture
|
Équipé de : |
Collerette
|
Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
Type de connexion |
Raccordement à vis
|
Degré de protection |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
Longévité mécanique |
5.000.000 manœuvres
|
Position de montage |
Telle que requise
|
Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
Fréquence de fonctionnement |
3600 opérations/h
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Catégorie de produit |
RMQ compact solution
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
Couple de serrage |
0,8 Nm, Bornes à vis
|
Type |
Bouton-poussoir
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq) |
1 kA
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
|
Force de manœuvre |
5 N
|
Couleur d'actionneur |
Sans étiquette
|
Diamètre de l’actionneur |
29.7 mm
|
Fonction de l’actionneur |
à rappel
Fonction touche |
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Déplacement du bouton |
5.7 mm
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
20 N
|
Nombre de contacts (inverseurs) |
0
|
Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
Nombre de contacts (normalement ouverts) |
1
|