Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

122922
Model Code: IZMX16B3-V12W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 625 A - 1250 A, Withdrawable, Selective operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
122922
EAN
4015081205271
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
27.74 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B3-V12W

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.