Eaton Bussmann series Fusible NH basse tension, 500V, 1250A, 120 kAIC, Percuteur, Fusible, Classe C gL/gG
Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
Numéro de catalogue |
1250NHG4G
|
EAN |
5027590429719
|
UPC |
051712295611
|
Longueur du produit |
200 mm
|
Hauteur du produit |
115 mm
|
Largeur du produit |
102 mm
|
Poids du produit |
2474 g
|
Conformité |
Conformité RoHS
Marquage CE |
Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Code de modèle |
500V 1250A NH4 FUSE gG
|
Intensité du courant |
1250 A
|
Équipé de : |
Cosses de serrage en métal
|
Taille de fusible |
NH4
|
Type de courant |
AC
|
Pouvoir de coupure |
120 kA
|
Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
tension assignée CA |
500 V
|
Classe |
Classe gG/gL
|
Type de fusible |
Corps carré à contact à couteaux
|
Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection du câble/protection de l'équipement)
|
Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
Voyant de fusible |
Voyant d'état du fusible supérieur
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Pertes de puissance |
108 W
|
Raccordement |
Extrémité de lame
|
Construction |
NH4
|
Taille de construction |
NH4
|
Forme du fusible |
Corps carré
Contacts à couteaux avec fente de localisation |
Type de tension |
AC
|
Adapté à |
SD4-S NH Porte-fusible
EBH Taille 00 à 4 Interrupteurs-sectionneurs à fusibles horizontaux |
Matériel |
Corps en céramique
|
Type d'emballage |
Standard
|
Quantité |
3
|
Tension nominale |
500 V
|
Type |
fusible
|
Application |
|
Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|