Télécharger le document () de 20

127666
Model Code: EML28

Eaton EML Terminal block, 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-240 mm², For use with: S801+, S811+, frame size V

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 Accessory Terminal block
Catalog Number
127666
EAN
4015081250745
Product Length/Depth
49.4 mm
Product Height
76 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
1.836 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMFT
CSA Class No.: 6223-02
UL File No.: E202571
CSA File No.: LR 353
UL508
CSA-C22.2 No. 65
UL
CSA
Catalog Notes
1 set required for each connection side.
Model Code
EML28

General information

Used with
S801+/S811+ soft starters

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Design verification
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
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.