Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

12OLGMA160

Oil fuse-link, medium voltage, 160 A, AC 12 kV, 359 x 63.5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, with striker

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage oil fuse
Catalog Number
12OLGMA160
EAN
5027590432948
Product Length/Depth
359 mm
Product Height
65 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
2600 g
Compliances
BS 2692-1
ESI 12-8
Certifications
IEC60282-1
KEMA

Spécifications du produit

Amperage Rating
160 A
Fuse indicator
with striker
Fuse size
63.5 x 359 mm
Breaking capacity
40 kA
Installation technique
Oil
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Product application
Primary side transformer protection
Rated frequency - max
60 Hz
Rated frequency - min
50 Hz
Release characteristic
Other
Standard
British Standard
Utilization category
Other
Voltage type
AC
With striker
Yes
Fuse diameter
63.5 mm
Joule integral (I2T) - max operating
1.7 x 105
Joule integral (I2T) - min pre-arcing
1 x 104
Resistance
79
Class
Class back-up
Construction type
F02/BS 2692
Fuse shape
Cylindrical
Interrupt rating
40 kAIC
Construction size
63.5 x 359 mm
Voltage rating
12 kV
Type
fuse
Application
protection of primary side transformer, and oil-filled fuse switch combination unit
Fuse type
OLGM

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.