Eaton Moeller® series M22 Commutateur rotatif lumineux, RMQ-Titan, à accrochage, 2 positions, 1 O, rouge, Blister pack for hanging
Nom du produit |
Commutateur rotatif lumineux M22 Moeller® series Eaton
|
Numéro de catalogue |
132606
|
EAN |
4015081295517
|
Longueur du produit |
30 mm
|
Hauteur du produit |
210 mm
|
Largeur du produit |
130 mm
|
Poids du produit |
0.04 kg
|
Conformité |
CE
|
Code de modèle |
M22-WRLK-R-K01LED-BVP
|
Couleur de la collerette |
titane
|
Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
Équipé de : |
Collerette
|
Degré de protection |
NEMA 4X
|
Degré de protection (face avant) |
IP66
|
Longévité mécanique |
100 000 manœuvres
|
Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
3
|
Taille |
Diamètre avant : 29,7 mm
|
Adapté à |
Éclairage
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
Couleur d'actionneur |
Noir
|
Fonction de l’actionneur |
Fonction d'accrochage
|
Type d’actionneur |
Manette
|
Nombre de positions de commutation |
2
|
Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|