Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

136638
Model Code: C22S-DL-R-K01-24

Eaton Moeller® series C22 Bouton-poussoir lumineux, plat, à rappel, 1 O, borne à boulon, LED rouge, rouge, sans inscription, 24 V AC/DC, Collerette noire

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series C22 Illuminated pushbutton actuator
Numéro de catalogue
136638
EAN
4015081334582
Longueur du produit
55 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.02 kg
Certifications 
UL File No.: E29184
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL 508
Répertorié UL
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Certifié CSA
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
Notes de catalogue
Contacts avec fonction de sécurité, avec manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Code de modèle
C22S-DL-R-K01-24

Features & Functions

Couleur de la collerette
Noir
Matériau de la collerette
Matière plastique
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Plat
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Fonction
Manœuvre positive d'ouverture
Équipé de :
Collerette
Inscription
Sans inscription
Couleur de l'éclairage
Rouge

General

Connexion au module SmartWire-DT
Non
Type de connexion
Raccordement à vis
Degré de protection
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Position de montage
Telle que requise
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Catégorie de produit
RMQ compact solution
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Adapté à
Luminosité
Couple de serrage
0,8 Nm, Bornes à vis
Type
Bouton-poussoir lumineux

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Electrical rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Tension assignée d'emploi
24 V AC/DC (LED)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts

Actuator

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Rouge
Diamètre de l’actionneur
29.7 mm
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Déplacement du bouton
5.7 mm

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
15 N
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
1
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit