Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

138742
Model Code: SFP-172X332-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Blank bottom plate with seal, WxD=332x172mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS bottom plate
Catalog Number
138742
EAN
4015081355228
Product Length/Depth
172 mm
Product Height
5 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SFP-172X332-CS

Delivery program

Type
Accessory CS
Model
Blind
Accessory/spare part type
Bottom plate
Color
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Shape
Straight
Surface finishing
Semi-textured
Surface protection
Powder coating
Material
Steel
Steel plate
Degree of protection
Other
IP66
Number of connector holes
0
Thread type
None
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
0

Additional information

Special features
  • Without apertures
  • With continuous foamed gasket
Used with
Enclosure width = 400 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.