Eaton xEffect Coffrets métalliques CS pour appareillage basse tension Porte, IP66, HxL=800x800 mm
| Nom du produit |
Porte xEffect CS Eaton
|
| Numéro de catalogue |
140521
|
| EAN |
4015081373048
|
| Longueur du produit |
15 mm
|
| Hauteur du produit |
800 mm
|
| Largeur du produit |
800 mm
|
| Poids du produit |
5.5 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Code de modèle |
DS-8080-CS
|
| Type |
Accessoire CS
|
| Modèle |
Porte à butée
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Portes
|
| Couleur |
Gray
|
| Traitement de surface |
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre |
| Matériel |
Steel plate
Acier |
| Degré de protection |
IP66
NEMA 12 |
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Utilisé avec |
Hauteur du coffret = 800 mm
|