Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

142477
Model Code: BPZ-KFS-1100

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable guard rail, 1100

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
142477
EAN
4015081392087
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
40 mm
Product Width
1075 mm
Product Weight
2.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KFS-1100

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Color
Stainless steel

Technical data - mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Metal
Sheet steel
Number of height units
0
Suitable for width
1100 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.