Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

142820
Model Code: HIS-63/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts, 240 V, 63 A, 1P

Spécifications générales

Product Name
Eaton HIS Disconnector
Catalog Number
142820
EAN
4015081395200
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
HIS-63/1

Spécifications du produit

Degree of protection
IP40
IP10
Terminals
Lift terminal
Imprint/indication
Symbol "arrows"
Lamp socket
Other
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-5 °C
Built-in depth
69.5 mm
Heat dissipation per pole, current-dependent
4.8 W
Lamp power
0 W
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Amperage rating
63 A
Color calotte
Other
Switch type
Off switch
Rated short-time withstand current (Icw)
1 kA
Voltage type
AC
Lamp type
Other
Type
HIS. Main load disconnector switch
Application
Switchgear for residential applications
Number of contacts (normally open contacts)
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated switching capacity
12.5 kA
Voltage rating - min
240 V
Width in number of modular spacings
1
Number of poles
Single-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.