Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

143853
Model Code: EPTH750

EPTH750. Mounting rail horizontal

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143853
EAN
4015081403875
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
16 mm
Product Width
715 mm
Product Weight
0.582 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTH750

Delivery program

Model
Singular profile
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Load bearing capacity
0 kN
Area of inertia Iz
0 cm⁴
Hole width
3.6 mm
Moment of resistance Wy
0 cm³
Moment of resistance Wz
0 cm³
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Additional information

RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.