Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

143858
Model Code: EPTH1000D

EPTH1000D. Mounting rail, horizontal, double type

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143858
EAN
4015081403929
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
34 mm
Product Width
965 mm
Product Weight
1.023 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTH1000D

Delivery program

Model
Singular profile
Color
Other

Technical data - mechanical

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Material quality
Other
Load bearing capacity
0 kN
Area moment of inertia Iy
0 cm⁴
Area of inertia Iz
0 cm⁴
Moment of resistance Wy
0 cm³
Moment of resistance Wz
0 cm³
Hole width
3.6 mm
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Additional information

RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.