Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

147418
Model Code: BPZ-DMS-1350/19-P-EP

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Porte métallique avec poignée pivotante à 3 points, pour EP, IP55 HxL=1910x600+750 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
147418
EAN
4015081439188
Longueur du produit
100 mm
Hauteur du produit
1910 mm
Largeur du produit
750 mm
Poids du produit
32.5 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
BPZ-DMS-1350/19-P-EP

Delivery program

Modèle
Double porte battante à séparation asymétrique
Couleur
Gray

Technical Data - Mechanical

Traitement de surface
Revêtement en poudre
Matériel
Acier
Degré de protection
IP55
Autre NEMA

Additional information

Fonction
Finition CEM

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.