Passerelle Eaton EU5C, SmartWire-DT, 99 cartes SWD sur EthernetIP/MODBUS
Nom du produit |
Eaton EU5C Communication module
|
Numéro de catalogue |
153163
|
EAN |
4015081498901
|
Longueur du produit |
127 mm
|
Hauteur du produit |
90 mm
|
Largeur du produit |
35 mm
|
Poids du produit |
0.162 kg
|
Conformité |
Eaton supports the product until its end of life
|
Certifications |
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-07 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NKCR CSA EN 50178 UL |
Code de modèle |
EU5C-SWD-EIP-MODTCP
|
Fonction |
Protection contre les surcharges
Séparation galvanique (interface de bus de terrain) |
Décharge dans l'air |
8 kV, conforme à la norme CEI 61131-2, niveau 3, ESD
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.3 Degré de protection des assemblages |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
Degré de pollution |
2
|
Raccordement |
La connexion à une adresse IP Ethernet ou MODBUS-TCP s’effectue via le commutateur Ethernet intégré (10/100 Mbit) en tant qu’esclave.
Connecteur plat SmartWire-DT SWD4-8MF2 Utilisé pour connecter le système de communication SmartWire-DT aux systèmes de bus de terrain industriels. Alimente les modules et l’appareillage SmartWire-DT Passerelle SmartWire-DT pour raccorder jusqu’à 99 modules SmartWire-DT à un réseau Ethernet industriel et pour alimenter les modules et l’appareillage SmartWire-DT. |
Impulsion d'éclatement |
1 kV
1 kV, Câble SmartWire-DT, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3 2 kV, Câble d’alimentation, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 3 |
Adressage |
Adressage activé automatiquement
|
Résistance climatique |
compatible selon IEC 60068-2
|
Mode de fonctionnement |
Attribution d'adresse via commutateur DIP/DHCP/BOOTP
|
Pression de l'air |
795 - 1 080 hPa (en service)
|
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière |
Aucun
|
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz |
Aucun
|
Mode de pose |
montage mural/direct possible
Montage possible sur barres profilées Fix. par vis à l’aide d’équerres de fix. ZB4-101-GF1(équip. complément.) Montage sur profilé chapeau (selon IEC/EN 60715, 35 mm) |
Type de tension |
DC
|
Position de montage |
Selon besoin
|
Décharge au contact |
4 kV, selon IEC/EN 61131-2, Niveau 2, ESD
|
Catégorie de surtension |
II
|
Accélération constante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
Amplitude constante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, selon IEC/EN 61131-2, Vibrations
|
Valeur de surtension |
0,5 kV, Câble d’alimentation, Ondes de choc (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 1), CEM
|
Niveau de performance de sécurité (EN ISO 13849-1) |
Aucun
|
SIL (IEC 61508) |
Aucun
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Température ambiante de stockage - max. |
70 °C
|
Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
3.8 W
|
Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
Hauteur de chute (IEC/EN 60068-2-32) max. |
0.3 m
|
Champs électromagnétiques |
10 V/m à 80 - 1 000 MHz (selon IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m à 1,4 - 2 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m à 2,0 - 2,7 GHz (conforme à la norme IEC/EN 61131-2:2008) |
Catégorie de produit |
Coordinateurs SmartWire-DT
|
Nombre d’interfaces matérielles CAN |
0
|
Protection contre l'inversion de polarité |
Oui, pour la tension d’alimentation (Siemens MPI en option)
Oui |
Type de connexion |
2 x RJ45 (commutateur 2 canaux), Interface du bus de terrain
Bornes Push-In, tension d’alimentation SWD : Connecteur mâle, 8 pôles |
Perturbation conduite |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Niveau 3)
|
Nombre de modules |
99 (SmartWire-DT)
|
Tenue aux chutes et culbutes |
Hauteur de chute de 50 mm, Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31)
|
Classe de perturbations radio |
Classe A (EN 55011)
|
Vitesse de transmission |
125 kBit/s, SmartWire-DT
546 Byte, Interface avec le bus de terrain, Les données de base, max., Ethernet-IP 800 Byte, Interface avec le bus de terrain, Les données de base, max., MODBUS-TCP 250 kBit/s, SmartWire-DT 10/100 Mbit/s, Interface avec le bus de terrain 496 Byte, Interface avec le bus de terrain, Données de sortie, max., Ethernet-IP 800 Byte, Interface avec le bus de terrain, Données de sortie, max., MODBUS-TCP |
Humidité relative |
5-95 % (sans condensation, IEC/EN 60068-2-30)
|
Degré de protection |
IP20
|
Protocole |
Ethernet IP/MODBUS-TCP
MODBUS |
Ondulation résiduelle |
≤ 5 % (tension d’entrée)
|
Tension nominale d'alimentation de commande |
24 V CC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V CC (UAUX, -15 %/+20 %) |
Courant assigné d'emploi (Ie) |
0,7 A
|
Courant de démarrage |
12,5 A (pendant 6 ms)
|
Adapté à |
Fonctions de sécurité
|
Fonctions |
Pour le raccordement au bus de terrain Ethernet-IP/MODBUS-TCP
|
Station |
IP, Adresses participants, Interface avec le bus de terrain
Maître SWD, Réseau SmartWire-DT |
Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 11 ms, 9 impacts
|
Voyant LED |
Visualisation d’état de la tension d’alimentation : LED
Visualisation d’état du réseau SmartWire-DT : LED verte ou rouge configurable Visualisation d’état de SmartWire-DT maître : LED verte et rouge |
Interfaces |
Type de module : Ethernet IP/MODBUS-TCP esclave
Affichage de l’état de l’interface de bus de terrain pour MS, État de la barrette avec LED multicolore |
Accessoires système |
Oui
|
Séparation galvanique |
Entre UPow et la tension d’alimentation SmartWire-DT 15 V : non
Tension d’alimentation UAUX : non |
Puissance dissipée |
Généralement 1 W
|
Chutes de tension |
≤ 10 ms, Tolérance aux microcoupures
|
Nombre d'interfaces matérielles (Industrial Ethernet) |
2
|
Nombre d'interfaces matérielles (autres) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (parallèles) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (RS-232) |
1
|
Nombre d'interfaces matérielles (RS-422) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (RS-485) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (série TTY) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (USB) |
0
|
Nombre d'interfaces matérielles (sans fil) |
0
|
Nombre d'interfaces (PROFINET) |
0
|
Température de service - max |
55 °C
|
Température de fonctionnement - min |
-25 °C
|
Tension assignée d'emploi |
Typiquement UAUX -0,2 V (pour esclaves 24 V CC)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT) |
Protection contre les courts-circuits |
Non, fusible externe FAZ Z3, Tension d’alimentation UAux
Oui, Tenue aux courts-circuits, Alimentation SmartWire-DT |
Sections raccordables |
0,2 - 1,5 mm², Conducteurs à âme massive
24 - 16 AWG, âme massive ou multibrins 0,25 - 1,5 mm², souple avec embout |
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
Délai de répétition |
1 s
|
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
1 W
|
Courant d'alimentation max. |
0.7 mA
|
Tension d'alimentation AC, 50 Hz max. |
0 V
|
Tension d'alimentation AC, 50 Hz, min. |
0 V
|
Tension d'alimentation AC, 60 Hz max. |
0 V
|
Tension d'alimentation AC, 60 Hz min. |
0 V
|
Tension d'alimentation DC max |
28.8 V
|
Tension d'alimentation DC min. |
20.4 V
|