La photo est représentative
Download
Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel PFL6/7 - Bloc différentiel avec disjoncteur modulaire Bloc diff./Disj. modulaire, 25 A, 300 mA, courbe de déclenchement B du disjoncteur modulaire, 1p + N, type de déclenchement de l’interrupteur différentiel : A
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole - PFL6/7 RCBO - Disjoncteur résiduel avec protection contre les surintensités
|
| Numéro de catalogue |
165655
|
| EAN |
4015081621736
|
| Longueur du produit |
86 mm
|
| Hauteur du produit |
75 mm
|
| Largeur du produit |
37 mm
|
| Poids du produit |
0.207 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
PFL7-25/1N/B/03-A
|
| Intensité du courant |
25 A
|
| Tension d'alimentation nominale |
230 V
|
| Tenue au courant de choc |
0.25 kA
|
| Type de tension |
AC
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|
| Fonction |
Coupure simultanée du neutre
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonction mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Impact mécanique |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection d'assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances de passage et de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue d'impulsion |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min |
-25 °C
|
| Gamme de produits |
PFL7
|
| Courant assigné |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
25 A
|
| Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Puissance dissipée statique, indépendante du courant |
0 W
|
| Courbe de déclenchement |
B
|
| Profondeur de montage |
69.5 mm
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Courant nominal de défaut |
0.3 A
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Nombre de pôles (protégés) |
1
|
| Nombre de pôles (total) |
2
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Pouvoir de coupure nominal |
10 kA
|
| Fonction de base |
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
|
| Mode de pose |
Rail DIN
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
4,8 W
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Déclenchement |
Instantané
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|
| Tenue aux chocs |
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
|
| Type de courant de fuite |
A
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
| Type de sensibilité |
Type A, sensible au courant redressé
|
| Fréquence nominale |
50 Hz
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Nombre de pôles |
1 pôle + N
|
| Caractéristique de déconnexion |
Instantané
|
| Type |
Disjoncteur différentiel
|
| Application |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|