Eaton Moeller series xPole - Disjoncteur différentiel mRB64/M4 - Bloc différentiel avec disjoncteur modulaire. Disjoncteur différentiel, 13 A, 30 mA, déclenchement du disjoncteur modulaire type B, 3 pôles, type de déclenchement de l’interrupteur différentiel : A
Nom du produit |
Eaton Moeller series xPole – mRB64/M4 RCBO – Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités
|
Numéro de catalogue |
169637
|
EAN |
4015081661275
|
Longueur du produit |
86 mm
|
Hauteur du produit |
75 mm
|
Largeur du produit |
73 mm
|
Poids du produit |
0.43 kg
|
Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
Certifications |
CE
|
Code de modèle |
mRBM4-13/3/B/003-A-UK-PT
|
Intensité du courant |
13 A
|
Tension d'alimentation nominale |
230 V
|
Tenue au courant de choc |
250 kA
|
Type de tension |
AC
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
4
|
Température ambiante de fonctionnement - max |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min |
-25 °C
|
Gamme de produits |
mRBM4-UK-PT
|
Courant assigné |
13 A
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
13 A
|
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Puissance dissipée statique, indépendante du courant |
0 W
|
Courbe de déclenchement |
B
|
Profondeur de montage |
69.5 mm
|
Classe de limitation d'énergie |
3
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
Courant nominal de défaut |
0.03 A
|
Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
Nombre de pôles (protégés) |
3
|
Nombre de pôles (total) |
3
|
Tension nominale (Ue) - max. |
415 V
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Pouvoir de coupure nominal |
10 kA
|
Fonction de base |
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
|
Mode de pose |
Rail DIN
|
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
10,2 W
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
Degré de protection |
IP20
|
Déclenchement |
Non-retardé
|
Catégorie de surtension |
III
|
Degré de pollution |
2
|
Tenue aux chocs |
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
|
Type de courant de fuite |
A
|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
B
|
Type de sensibilité |
Type A, sensible au courant redressé
|
Fréquence nominale |
50 Hz
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
Nombre de pôles |
Tripolaire
|
Caractéristique de déconnexion |
Instantané
|
Type |
Disjoncteur différentiel
|
Application |
Appareillage pour applications résidentielles et tertiaires
|