Eaton Moeller series xEffect - Disjoncteur différentiel FRBm6/M - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions. DDR/MCB, 16 A, 30 mA, déclenchement du disjoncteur modulaire type C, biphasé, déclenchement de l’interrupteur différentiel type : A, LI
Nom du produit |
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
|
Numéro de catalogue |
170798
|
EAN |
4015081673698
|
Longueur du produit |
80 mm
|
Hauteur du produit |
75.5 mm
|
Largeur du produit |
35 mm
|
Poids du produit |
0.25 kg
|
Conformité |
Marquage CE
RoHS conform |
Certifications |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Code de modèle |
FRBMM-C16/2/003-LIA
|
Application |
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
|
Gamme de produits |
FRBmM
|
Fonction de base |
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
|
Nombre de pôles |
2 pôles
|
Nombre de pôles (protégés) |
2
|
Nombre de pôles (total) |
2
|
Courbe de déclenchement |
C
|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
C
|
Intensité du courant |
16 A
|
Courant assigné |
16 A
|
Courant nominal de défaut |
0.03 A
|
Type de sensibilité |
Sensible au courant redressé
|
Type |
Disjoncteur différentiel
|
Type de tension |
AC
|
Tension d'alimentation nominale |
240 V - 240 V
|
Tension nominale (Ue) - max. |
240 V
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
Courants de défaut nominaux de la gamme de produits |
10, 30, 100, 300 milliampères
|
Tenue aux chocs |
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
|
Fréquence nominale |
50 Hz
|
Type de courant de fuite |
A
|
Pouvoir de coupure nominal |
10 kA
|
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2) |
0 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1) |
10 kA
|
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Tenue au courant de choc |
0.25 kA
|
Caractéristique de déconnexion |
Temporisé
|
Déclenchement |
Temporisé
|
Degré de pollution |
2
|
Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|
Profondeur de montage |
75.5 mm
|
Mode de pose |
Rail DIN
|
Degré de protection |
IP20
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
16 A
|
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
5 W
|
Puissance dissipée statique, indépendante du courant |
0 W
|
Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
Température ambiante de fonctionnement - max. |
40 °C
|
Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
10.2.6 Impact mécanique |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.3 Degré de protection d'assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.4 Distances de passage et de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.8 Raccordements pour conducteurs externes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
10.11 Valeur nominale de court-circuit |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
10.13 Fonction mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
Classe de limitation d'énergie |
3
|