Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170E9187

cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 1400 V, DIN 3 spéciale, aR, DIN, à indicateur

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170E9187
EAN
5996516007426
UPC
051712794909
Longueur du produit
166 mm
Hauteur du produit
75 mm
Largeur du produit
94 mm
Poids du produit
132.2 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Spécifications du produit

Intensité du courant
630 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Taille de fusible
3
tension assignée CA
1400 V
Distance centre à centre entre connexions
138 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
140 W
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Couleur
Sans objet
Taille de construction
3
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
1400 V
Type
Fusible
Type de fusible
Patte boulonnée
DIN 43653
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.