Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V (IEC), 700 V (UL), 550 A, Taille de fusible : 1*, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, Indicateur pour micro de type T TN/110
| Nom du produit | 
                                                Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
                                             | 
| Numéro de catalogue | 
                                                170M3222
                                             | 
| EAN | 
                                                5027590445726
                                             | 
| UPC | 
                                                051712255295
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                290 mm
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                62 mm
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                142 mm
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                0.322 g
                                             | 
| Conformité | 
                                                Marquage CE  Conformité RoHS | 
| Certifications | 
                                                Homologué CEI  Reconnu UL | 
| Code de modèle | 
                                                FUSE 550A 690V 1*TN/110 AR UC
                                             | 
| Intensité du courant | 
                                                550 A
                                             | 
| Pouvoir de coupure | 
                                                200 kA
                                             | 
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) | 
                                                Non
                                             | 
| Catégorie d'utilisation | 
                                                aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
                                             | 
| Type de tension | 
                                                AC
                                             | 
| Taille de fusible | 
                                                1*
                                             | 
| tension assignée CA | 
                                                690 V
                                             | 
| Distance centre à centre entre connexions | 
                                                108 mm
                                             | 
| Type de courant | 
                                                AC
                                             | 
| Mesure de fixation | 
                                                M10
                                             | 
| Classe | 
                                                Classe aR
                                             | 
| Élimination (I2T) | 
                                                230000 à 660 V
                                             | 
| Pertes de puissance | 
                                                75 W
                                             | 
| Effacement des pertes | 
                                                75
                                             | 
| Forme du fusible | 
                                                À corps carré, fente de localisation
                                             | 
| Pré-arc (I2T) | 
                                                34000
                                             | 
| Couleur | 
                                                Sans objet
                                             | 
| Puissance nominale d’interruption | 
                                                200 kAIC
                                             | 
| Raccordement | 
                                                Contact à couteaux x contact à couteaux
                                             | 
| Taille de construction | 
                                                autre
                                             | 
| Type d'emballage | 
                                                Norme
                                             | 
| Tension nominale | 
                                                690 V (IEC), 700 V (UL)
                                             | 
| Type | 
                                                Fusible
                                             | 
| Application | 
                                                Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
                                             | 
| Type de fusible | 
                                                DIN 43653  Indicateur pour micro de type T TN/110 Fente de localisation | 
| Système de fusible (selon IEC 60269) | 
                                                Autre
                                             |