Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M3416

Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V, 250 A, Taille de fusible : 1*, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, Extrémité affleurante

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3416
EAN
5027590447621
UPC
051712256025
Longueur du produit
155 mm
Hauteur du produit
45 mm
Largeur du produit
90 mm
Poids du produit
246.3333333 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Spécifications du produit

Intensité du courant
250 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
1*
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
50 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M8
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
28500 à 660 V
Pertes de puissance
40 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts d’extrémité affleurants
Pré-arc (I2T)
4200
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Taille de construction
autre
Mode de pose
Affleurant
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Système de fusible (selon IEC 60269)
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.