Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M3442

Cartouche-fusible, grande vitesse, 125 A, AC 1250 V, dimensions compactes 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3442
EAN
5027590447737
UPC
051712256131
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
59 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
370 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Spécifications du produit

Intensité du courant
125 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
1*
tension assignée CA
1250 V
Distance centre à centre entre connexions
74 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M8
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
9000 à 1000 V, 11500 à 1250 V
Pertes de puissance
35 W
Forme du fusible
À corps carré, contact à couteaux
Pré-arc (I2T)
1450
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K
Taille de construction
autre
Mode de pose
Affleurant
Type d'emballage
Norme
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/80
Système de fusible (selon IEC 60269)
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.