Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kAIC, Aucun, Fusible, Extrémité lame X extrémité lame, Classe aR
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3619
|
| EAN |
5027590448703
|
| UPC |
051712799096
|
| Longueur du produit |
305 mm
|
| Hauteur du produit |
65 mm
|
| Largeur du produit |
145 mm
|
| Poids du produit |
319 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC
|
| Intensité du courant |
400 A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
1*
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
78.5 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M10
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
105000 à 660 V
|
| Pertes de puissance |
60 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, ergots métalliques d'extraction
|
| Pré-arc (I2T) |
15000
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Raccordement |
Contact à couteaux x contact à couteaux
|
| Taille de construction |
autre
|
| Type d'emballage |
Norme
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Modèle nord-américain
Sans indicateur FU/ Fente de localisation |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|