Cartouche-fusible, grande vitesse, 160 A, AC 1000 V, dimensions compactes 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M3956
|
| EAN |
5027590450591
|
| UPC |
051712678810
|
| Longueur du produit |
96 mm
|
| Hauteur du produit |
50 mm
|
| Largeur du produit |
170 mm
|
| Poids du produit |
408.25 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Code de modèle |
FUSE 160A 1000V 1*BKN/75 AR
|
| Intensité du courant |
160 A
|
| Pouvoir de coupure |
125 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
1*
|
| tension assignée CA |
1000 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
74 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M8
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
17500 à 1000 V
|
| Pertes de puissance |
45 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, contact à couteaux
|
| Pré-arc (I2T) |
2850
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
125 kAIC
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de construction |
autre
|
| Mode de pose |
Affleurant
|
| Type d'emballage |
Norme
|
| Tension nominale |
1000 V (IEC)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/ |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4
|