Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M3965
|
EAN |
5027590450645
|
UPC |
051712678872
|
Longueur du produit |
290 mm
|
Hauteur du produit |
62 mm
|
Largeur du produit |
142 mm
|
Poids du produit |
433.3333333 g
|
Conformité |
Conformité RoHS
EAC CE |
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
50 A
|
Pouvoir de coupure |
125 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
1*
|
tension assignée CA |
1000 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
106 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M10
|
Classe |
Classe aR
|
Pertes de puissance |
20 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, contacts d’extrémité affleurants
|
Couleur |
Sans objet
|
Puissance nominale d’interruption |
125 kAIC
|
Taille de construction |
autre
|
Type d'emballage |
Norme
|
Tension nominale |
1000 V (IEC)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110 |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|