Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5954

Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 1000 V, taille 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5954
EAN
5027590461269
UPC
051712602112
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
80 mm
Largeur du produit
124 mm
Poids du produit
188.25 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Spécifications du produit

Intensité du courant
350 A
Pouvoir de coupure
125 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
2
tension assignée CA
1000 V
Distance centre à centre entre connexions
74.3 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
99000 à 1000 V
Pertes de puissance
80 W
Forme du fusible
À corps carré, contacts d’extrémité affleurants
Pré-arc (I2T)
16500
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
125 kAIC
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K
Taille de construction
2
Mode de pose
Affleurant
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
1000 V (IEC)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/
Système de fusible (selon IEC 60269)
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.